Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.430.2053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler BST14I3V 5P1 SW |
EAN | 4015573589711 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 322 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 870 g |
Nettogewicht Einzelteil | 14,68 g |
Volumen verpackt | 2637 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |