Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.958.0000.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteilerbox RST |
EAN | 4049088110627 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2478 g |
Nettogewicht Einzelteil | 275 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |