Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.508.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteilerbox GST18 LEER + VERRIEGELUNG |
EAN | 4049088310478 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 57 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |