Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNT4M63K-A AC/DC 24V (A)
Articlenr. R1.188.1050.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, äquivalente oder antivalente Ansteuerung, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.1050.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNT4M63K-A AC/DC 24V (A) |
EAN | 4015573810099 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 245 g |
Nettogewicht Einzelteil | 233 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |