Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4063K-A DC 12V (A)
Articlenr. R1.188.1120.0
Modulo di sicurezza, azionamento a due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 12 Vcc, morsetti a vite estraibili
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | R1.188.1120.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4063K-A DC 12V (A) |
EAN | 4015573810518 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 126 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 260 g |
Peso netto parte singola | 233 g |
Volume confezionato | 411 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |