Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNO4063K-A AC/DC 24V (A)
Articlenr. R1.188.0990.0
Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.0990.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNO4063K-A AC/DC 24V (A) |
EAN | 4015573809895 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 245 g |
Nettogewicht Einzelteil | 225,49 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |