Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 97.051.5553.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST50I5S B1 ZM02V SW |
EAN | 4049088070570 |
Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2640 g |
Peso netto parte singola | 116,7 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |