Geräteanschluss GST15I4L S1V SW
Articlenr. 91.042.0053.1
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.042.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I4L S1V SW |
EAN | 4049088056925 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 951 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,66 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |