Device connector GST15I3L B1VB W WS
Articlenr. 91.031.0153.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, vertical, with fastening flange, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.031.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I3L B1VB W WS |
EAN | 4049088053986 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 721 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,48 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |