Geräteanschluss GST15I2L S1V PB01
Articlenr. 91.022.0253.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.022.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2L S1V PB01 |
EAN | 4049088057717 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 478 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,34 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |