Geräteanschluss GST15I2L B1VB W BL02
Articlenr. 91.021.0553.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.021.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2L B1VB W BL02 |
EAN | 4049088057663 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 108 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 471 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4,55 g |
Volumen verpackt | 1400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |