
DALI Gateway FLEX REG 0/64 DA
Articlenr. G0.000.0666.8
System gesis® FLEX REG - Das DALI Gateway (SIEMENS, DALI Gateway N141/02) ist ein eigenständiges KNX Gerät, eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Es kann bis zu 64 DALI EVGs einzeln und in Gruppen steuern. Es kann an das gesis® FLEX System angereiht werden. Die Netzversorgung erhält das Modul von einem vorgeschalteten gesis® FLEX Modul. Der KNX Anschluss erfolgt steckbar. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den DALI Teilnehmern trennen Automation und Installation.
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0666.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | DALI Gateway FLEX REG 0/64 DA |
EAN | 4049088249839 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |