Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.326.2553.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abdeckung mit Bezeichnungsaufnahme AD VB 35 GELB |
EAN | 4015573063655 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9,27 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,56 g |
Volumen verpackt | 220 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |