Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.432.6236.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel MIN AD DC FS Z |
EAN | 4049088380358 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 60 mm |
Höhe verpackt | 41 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250,47 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,11 g |
Volumen verpackt | 503,1 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |