Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.342.5656.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abdeckung AD VB 6 / 10 E P GELB |
EAN | 4015573064065 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,676 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |