Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z6.562.7456.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kontaktträger MOD STKT 4 05 |
EAN | 4049088382284 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |