Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.172.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/5S F1 SW ON |
EAN | 4015573240964 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1269 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,83 g |
Volumen verpackt | 2900 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |