Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.171.5350.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/4B C1H F1 GN ON |
EAN | 4015573240902 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 322 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1170 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,7 g |
Volumen verpackt | 2637 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |