Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.732.3350.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3S ZE WS RDM |
EAN | 4015573242241 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1815 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,9 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |