Steckverbinder RST25I5S B1 ZR3S BG03
Articlenr. 96.051.4554.3
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.4554.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I5S B1 ZR3S BG03 |
EAN | 4015573889958 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 360 mm |
---|---|
Breite verpackt | 340 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7020 g |
Nettogewicht Einzelteil | 68,2 g |
Volumen verpackt | 24480 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |