Steckverbinder RST25I5S B1 ZR2S BG03
Articlenr. 96.051.4154.3
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.051.4154.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I5S B1 ZR2S BG03 |
EAN | 4015573889941 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5635 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,24 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |