Steckverbinder RST25I3S B1 ZRXSV BG03
Articlenr. 96.031.4254.3
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 25 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.031.4254.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I3S B1 ZRXSV BG03 |
EAN | 4015573907201 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6185 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58,05 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |