Steckverbinder RST20I5C B1 YR2S BL07
Articlenr. 96.153.0153.9
RST20i5 Steckverbinder (90° gewinkelt), 5-polig, Buchsenteil für Crimpkontakt, Anwendung 250/400V, 20A, für Leitungsdurchmesser 10-14mm, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.153.0153.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5C B1 YR2S BL07 |
EAN | 4049644012655 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |