Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0014.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussstecker SLX4-AC-RP-5 |
EAN | 4049088680472 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 47 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,3 g |
Volumen verpackt | 1035 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |