Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.600.0550.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung SLX-CAB-M12-S0550 |
EAN | 4049088204456 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 370 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2784 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2779 g |
Volumen verpackt | 11840 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |