Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.500.0505.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung SLX-CAB-M12-0505 |
EAN | 4049088208409 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 270 mm |
---|---|
Breite verpackt | 250 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 185,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 180,4 g |
Volumen verpackt | 1350 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |