
Anschlussleitung FCS SIFK 4G1,5 Q4/2 S-15
Articlenr. 83.321.1511.1
podisCON Anschluss-Set zur Anbindung von dezentralen Motorstartern und Umrichtern (z.B. Siemens M200D, G110D, G120D, ET200PRO) an den podis Flachleitungs-Energiebus; Anschlussmodul FCS 4 7 SI FK konfektioniert mit Ölflex Leitung 4x1,5mm² (schwarz) auf Q4/2; steckbar am Motorstarter/Umrichter; Anschluss am Energiebus über Durchdringungskontaktierung; Schutzart IP65; mit Steckerüberwachung; Leitungslänge 1500mm; nicht für UL konformen Anschluss des G110D geeignet
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.321.1511.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung FCS SIFK 4G1,5 Q4/2 S-15 |
EAN | 4049088136788 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 494 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |