Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.576.6912.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kodierbolzen BAS KBZ VA |
EAN | 4015573088016 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73181558 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 250 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 115,05 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,301 g |
Volumen verpackt | 220 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |