Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0005.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungshalter SLX4-MO-RB |
EAN | 4049088680403 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 85 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 120 g |
Nettogewicht Einzelteil | 97,8 g |
Volumen verpackt | 252,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |