Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0012.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabel SLX-SBOX-CAB3 |
EAN | 4049088429729 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 210 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 370,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 365,2 g |
Volumen verpackt | 1543,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |