Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.0008.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabel SLX-SBOX-CAB1 |
EAN | 4049088428784 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 58,68 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,34 g |
Volumen verpackt | 510 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |