Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.0753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25 PA 10 13,0-18,0 |
EAN | 4049088385889 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 629,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 22,4 g |
Volumen verpackt | 1717,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |