Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.689.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST50i5KSBS 60 10SW |
EAN | 4049088459900 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6945 g |
Nettogewicht Einzelteil | 782 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |