
Konfektionierte Leitung MST20I6KCBS 25 020SWC8
Articlenr. G5.061.0203.8
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.061.0203.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I6KCBS 25 020SWC8 |
EAN | 4049088184000 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 12390 g |
Nettogewicht Einzelteil | 759 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |