
Gotowe przewody MST20I6KCBS 25 005SWC8
Articlenr. G5.061.0053.8
METALYNX² Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 6, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 0,5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.061.0053.8 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST20I6KCBS 25 005SWC8 |
EAN | 4049088320385 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 400 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 14900 g |
Waga netto pojedynczej części | 278 g |
Objętość opakowania | 96000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |