Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.036.0304.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCBS 40H 030WSC3 |
EAN | 4049088543289 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10230 g |
Nettogewicht Einzelteil | 873 g |
Volumen verpackt | 96000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |