
Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 25 020TRC4
Articlenr. G5.341.0203.4
METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.341.0203.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 25 020TRC4 |
EAN | 4049088238376 |
Bestelleinheit | 15 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9455 g |
Nettogewicht Einzelteil | 557 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 15 St |