Konfektionierte Leitung GST15I4KSB-X15HV 70WS
Articlenr. 91.207.7063.2
GST15i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Zugentlastung gewinkelt, Länge 7,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.207.7063.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I4KSB-X15HV 70WS |
EAN | 4049644010248 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |