Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15HW 70SW
Articlenr. 91.232.7064.1
GST15i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca
Noch nicht lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.7064.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15HW 70SW |
EAN | 4049644009976 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |