Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15 W 05SW
Articlenr. 91.232.0504.1
gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Price

Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.232.0504.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST15I3KS-S 15 W 05SW |
EAN | 4049088356827 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6285 g |
Nettogewicht Einzelteil | 57 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |