Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.519.0410.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienenhalter WE SH 4/35 |
EAN | 4015573556317 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 217 mm |
---|---|
Breite verpackt | 161 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1162 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,5 g |
Volumen verpackt | 1817 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |