Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.519.0310.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienenhalter WE SH 3/35 |
EAN | 4015573556300 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1567,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58,9 g |
Volumen verpackt | 2900 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |