Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.515.3310.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schienenhalter WE SH 1/35 |
EAN | 4015573411296 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 178 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 840 g |
Nettogewicht Einzelteil | 37 g |
Volumen verpackt | 951 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |