Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.320.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Sammelschiene 6 X 6 2000MM |
EAN | 4015573261853 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 74071000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 645 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |