Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.291.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Sammelschiene 18 X 3 M SN 1000MM |
EAN | 4015573411289 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 489 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |