Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.331.1610.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16 M25 S A1 |
EAN | 4015573953406 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 286 g |
Nettogewicht Einzelteil | 268 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |