Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.400.9448.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zubehör Transponderschalter STS-CON-448 |
EAN | 4049088361715 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 18,62 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,96 g |
Volumen verpackt | 408 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |