Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.425.8853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abdeckung GST18I4 WS |
EAN | 4015573666221 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 275 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,05 g |
Volumen verpackt | 1676 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |