Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.563.6553.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsdurchführung PODIS 7G4 |
EAN | 4015573679498 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 178 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30 g |
Volumen verpackt | 951 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |