Puente triangular MIN BR DR 12 BU
Articlenr. Z7.280.4227.0
¡Ya no está disponible!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.280.4227.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Puente triangular MIN BR DR 12 BU |
EAN | 4049088089763 |
Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 8,14 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |